Haute efficacité pour les applications de lecture de codes

1 avr. 2015

LECTOR®642 : avec cette nouvelle gamme de caméras de lecture de codes, SICK offre un véritable concentré de performances pour les applications exigeantes. Hauteur des objets et distance de lecture variables, larges plages de détection, codes 1D ou 2D dans tous les sens, cadences de transport élevées… À ces exigences applicatives, le LECTOR®642 répond par des caractéristiques telles qu’une résolution élevée de la caméra ou la rapidité des prises de vue en série et du décodage. S’y ajoutent de multiples options de bus de terrain et des fonctions d’analyse étendues.

 

Le LECTOR®642 est proposé en version « Flex », avec des éclairages et objectifs au choix, pour une solution techniquement efficace et économique avec une grande liberté d’adaptation à l’application. L’accessoire « PANORAMA », adaptable à tous les LECTOR642 et LECTOR65x, augmente le champ de détection d’environ 50 % pour une résolution égale des codes.

Avec sa résolution de 1,7 Mpixels, le LECTOR®642 est capable d’identifier sans erreur un code 1D courant dont les barres mesurent 0,35 mm d’épaisseur, dans un champ de détection de 400 mm de largeur. Quel que soit le type de code – à barres, Data Matrix, Maxi Code ou QR Code –, ses puissants algorithmes de décodage permettent de détecter et de traiter avec fiabilité les codes à faible contraste ou partiellement endommagés.

 

Simplicité de A à Z

 

La facilité d’intégration – sans formation coûteuse – va de soi pour les lecteurs de codes LECTOR®642. La gamme intègre interfaces série, E/S, USB, bus de terrain CAN et Ethernet tels que TCP/IP, Ethernet/IP ou Profint, y compris les blocs de fonction correspondants. D’autres bus de terrain, par ex. Profibus, sont disponibles sous la forme de modules de raccordement. Lors de l’installation, les touches de fonction et l’autoconfiguration du code (Auto-Setup) garantissent un paramétrage optimal sans délai. De plus, le laser de visée intégré facilite l’alignement. Des signaux optiques et acoustiques aident à la mise en service ainsi qu’au fonctionnement. Il est ainsi possible de collecter des images et des données de lecture, de les interpréter et d’en tirer des statistiques et des tendances.

 

Conçus pour l’automatisation logistique et industrielle

 

Les domaines d’utilisation typiques des lecteurs de codes LECTOR®642 se trouvent dans l’intralogistique, autour des processus de tri automatisés. Dans les processus manuels de manutention et de tri également, le LECTOR®642 permet une semi-automatisation. Dans l’automatisation industrielle, les lecteurs de codes déploient notamment leur potentiel pour l’identification des pneus ou en fin de ligne dans les installations de conditionnement.

Avec ses caméras matricielles de lecture de codes LECTOR®642, SICK complète son offre de solutions d’identification« 4Dpro » et dispose désormais d’une palette complète de produits incluant scanners laser, caméras linéaires, lecteurs de codes matriciels et systèmes RFID.

Liens direct

Communiqué de presse

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.