Contact
Feedback

Caméras de lecture de codes
Lector62x

Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses

Vos avantages

  • Algorithmes de décodage intelligents pour des performances de lecture de pointe et cadence élevée même avec des codes à faible contraste ou encrassés
  • Concept d’éclairage variable garantissant une bonne lecture même dans des conditions d’éclairage variables
  • Fiabilité élevée sur des surfaces brillantes ou réfléchissantes grâce à des accessoires optiques flexibles
  • Dimensions compactes et unité de connexion pivotante pour une intégration facile même dans les espaces confinés
  • Assistant de réglage automatique avec fonction d’autofocus et pointeur laser permettant d’effectuer une mise en service simple et rapide
  • Temps d’arrêt écourté en cas de remplacement grâce à la sauvegarde des paramètres sur carte MicroSD
  • Temps de programmation écourté grâce à la transmission des résultats de lecture à la commande dans le format souhaité

Aperçu

Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses

Le Lector62x est une caméra de lecture de codes compacte pour la lecture des codes 1D, 2D et empilés ainsi que du texte clair. Son puissant décodeur DPM lit également sans problème les codes gravés au laser ou micro-perforés, même en cas de contraste faible, d’encrassement ou de mauvaise qualité de code. Le Lector62x est particulièrement insensible aux lumières parasites grâce à son concept d’éclairage à LED de deux couleurs puissant. La lecture est garantie même dans des conditions d’éclairage variables. Le boîtier compact avec unité de connexion pivotante en fait un lecteur de code parfait dans les lignes de productions où l’espace est limité.

En bref
  • Algorithmes de décodage intelligents et décodeur DPM puissant
  • Insensibilité aux lumières parasites
  • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
  • Accessoires optiques flexibles tels que des filtres de polarisation ou des dômes
  • Dimensions compactes avec unité de connexion pivotante
  • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
  • Carte MicroSD pour les sauvegardes des paramètres et l’enregistrement des images
  • Gestion des données innovantes grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Avantages

Rien ne lui échappe

Décodeur performant Identification de divers codes même en cas de contraste faible, surfaces réfléchissantes ou encrassements
Très résistant aux lumières parasites Bonne lecture dans toutes les positions de montage, même dans des conditions d’éclairage variables

Le Lector62x convainc même dans des conditions difficiles grâce à un décodage fiable et garantit une cadence élevée au sein de votre application.

Déplace chaque code dans la lumière de droite

Toujours la couleur adaptée

Les LED rouge et bleue assurent un éclairage parfait adapté à l’application

Toujours bien filtré Le filtre de polarisation garantit une lecture sure sur des surfaces réfléchissantes, même en cas de lumière fortement réfléchie
Toujours éclairé de façon optimale Identification fiable des codes sur les surfaces bombées ou réfléchissantes à l’aide du dôme

Le concept d’éclairage puissant du Lector62x s’adapte individuellement aux conditions sur site. Des couleurs d’éclairage différentes permettent un éclairage homogène du champ de lecture, pour une performance optimale à chaque application. Il est possible de lire un code de façon sure, même dans des conditions difficiles, grâce aux accessoires d’éclairage adaptés.

Toujours utile

Extrêmement simple L’assistant de réglage avec focale automatique, le pointeur laser et la LED d’information verte facilitent la mise en service et la manipulation
Pas d’encombrement Les dimensions compactes et l’unité de connexion pivotante permettent une intégration même dans les espaces confinés
Enregistré.e.s La carte MicroSD pour l’enregistrement d’images et de copies de sauvegarde des paramètres garantit une analyse confortable et des temps d’arrêt écourtés en cas de remplacement
Gestion des données innovante Grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition, les résultats de lecture sont transmis à la commande dans le format souhaité, permettant une réduction du temps de programmation

Les assistants de réglage, les dimensions flexibles, le concept de clonage intelligent ainsi que la gestion des données innovante garantissent une mise en service et un remplacement de l’appareil simplifiés.

4Dpro – LA FLEXIBILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN

SICK dispose d’une vaste gamme de solutions d’identification et de vision conçues et fabriquées en interne. Quelle que soit la solution que vous choisissez : avec le concept 4Dpro, vous préparez l’avenir en toute flexibilité. Tous les capteurs 4Dpro sont mutuellement compatibles et interchangeables. Technique de raccordement uniforme, interface utilisateur uniforme et concept d’accessoires uniforme : nous avons nommé cette combinaison unique 4Dpro.
Technique de raccordement uniforme Tous les capteurs 4Dpro utilisent la même technique de raccordement modulaire. Ceci garantit une connexion de bus de terrain flexible alliée à une sécurité des processus renforcée. Votre avantage est double : la commande est plus simple et le travail d’intégration plus rapide.
Interface utilisateur uniforme Tous les capteurs 4Dpro utilisent le logiciel de configuration de SICK adapté à tous les appareils. Ceci vous permet de vous initier rapidement à toutes les technologies. Les données sont transmises à la commande dans le format souhaité et les entrées et sorties des capteurs 4Dpro sont rapidement analysées à l’aide d’un moniteur d’événements.

Sécurité de l’investissement, mise en service aisée, formation plus courte, remplacement plus rapide et plus flexible, même en cas de changement de technologie d’identification.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au pointFocale réglable (électrique) / fonction d'autofocus apprentissage
    Résolution du capteur

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Fréquence de balayage25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Distance de lecture30 mm ... 1.500 mm
    Indice de protectionIP65 / IP67
    Remplacement possible de l’optique et de l’éclairage
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe / ✔
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Poids170 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut