Contact
Feedback

Caméras de lecture de codes
Lector63x

Intelligente. Flexible. Intuitive.

Vos avantages

  • Le capteur haute résolution et le traitement intelligent garantissent des performances de lecture optimales, même dans des conditions difficiles
  • La conception flexible de l'optique et l'éclairage haute puissance permettent de lire de petits codes à des vitesses élevées ou à grande distance
  • Mise en service rapide et simple grâce à l'interface utilisateur intuitive, la touche fonctionnelle de configuration rapide des appareils, l'éclairage intégré et la visée laser
  • Contrôle direct des résultats via un signal sonore et un point d'information de couleur sur l'objet
  • Temps d'arrêt des machines réduits en cas de défauts sur la chaîne de production grâce à une fonction de clonage simple via la carte mémoire microSD

Aperçu

Intelligente. Flexible. Intuitive.

La Lector63x est une caméra de lecture de codes flexible. Avec sa haute résolution d'image, son boîtier compact et une optique remplaçable, elle répond parfaitement aux exigences les plus variées. Elle est idéale pour les petits codes, les vitesses de production élevées et la lecture de loin. La Lector63x impressionne également par sa facilité d'utilisation, le remplacement rapide de l'optique, son interface utilisateur intuitive, la visée laser, le signal de retour sonore, sa LED d'information et la carte mémoire microSD. La mise en service, l'utilisation et la maintenance sont donc très simples.

En bref
  • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
  • Conception flexible de l’optique et des filtres
  • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
  • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
  • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
  • Carte mémoire microSD

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Avantages

La Lector63x offre une combinaison optimale de performance et de flexibilité dans un boîtier compact. Elle est idéale pour les applications nécessitant une haute résolution, de bonnes performances de balayage et de grandes portées de lecture. Le Lector63x lit aisément les petits codes et les codes sur des objets se déplaçant rapidement.
Identification des moules avec l’Asset Monitoring System
Identification automatique de cartons avec caméras de lecture de codes
Traçabilité des produits au cours du processus de fabrication

Une plateforme commune puissante facilite le travail

Réaction acoustique et optique. Grâce à des LED vertes et un signal acoustique, il y a un retour d’information immédiat sur la lecture dans tous les environnements.
Logement pour carte mémoire MicroSD. Clonage des paramètres et mémorisation d’images.
Interface SOPAS, un outil de configuration et de surveillance sophistiqué permettant d’avoir une vue d’ensemble aisée du procédé de lecture.

Installation simple, commande simple, remplacement simple. Toutes les caméras de lecture de codes de la série Lector® sont dotées de nombreuses fonctions qui maximisent la performance et la fiabilité tout en permettant une utilisation simple.

Le Lector63x est le lecteur de code multi-applications parfait doté d’un design optique et de filtre flexible. Ce concept optique modulaire permet des adaptations individuelles de votre application.

4Dpro – LA FLEXIBILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN

SICK dispose d’une vaste gamme de solutions d’identification et de vision conçues et fabriquées en interne. Quelle que soit la solution que vous choisissez : avec le concept 4Dpro, vous préparez l’avenir en toute flexibilité. Tous les capteurs 4Dpro sont mutuellement compatibles et interchangeables. Technique de raccordement uniforme, interface utilisateur uniforme et concept d’accessoires uniforme : nous avons nommé cette combinaison unique 4Dpro.
Technique de raccordement uniforme Tous les capteurs 4Dpro utilisent la même technique de raccordement modulaire. Ceci garantit une connexion de bus de terrain flexible alliée à une sécurité des processus renforcée. Votre avantage est double : la commande est plus simple et le travail d’intégration plus rapide.
Interface utilisateur uniforme Tous les capteurs 4Dpro utilisent le logiciel de configuration de SICK adapté à tous les appareils. Ceci vous permet de vous initier rapidement à toutes les technologies. Les données sont transmises à la commande dans le format souhaité et les entrées et sorties des capteurs 4Dpro sont rapidement analysées à l’aide d’un moniteur d’événements.

Sécurité de l’investissement, mise en service aisée, formation plus courte, remplacement plus rapide et plus flexible, même en cas de changement de technologie d’identification.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au pointFocale réglable (manuellement)
    Résolution du capteur

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Fréquence de balayage≤ 50 Hz
    Distance de lecture50 mm ... 2.200 mm
    Indice de protectionIP67
    Remplacement possible de l’optique et de l’éclairage
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Série✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    USB
    Poids430 g ... 590 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut