Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV61x Dual Port

Le pro du Net

Vos avantages

  • L’interrupteur intégré facilite l’installation et la création de topologies en ligne ou en anneau
  • Câble intégré vers une alimentation électrique simple via câble plat
  • Le boîtier compact avec unité de connexion pivotante facilite le montage du capteur lorsque l’espace est limité
  • Paramétrage aisé à l’aide du port USB supplémentaire.
  • Clonage de paramètres local à l’aide d’une carte mémoire microSD pour une disponibilité des installations très élevée
  • Version de scanner avec chauffage intégré et/ou entrée pour matériel informatique offrent une flexibilité maximale pour toutes les applications
  • Réglage de la température adaptatif pour une identification peu énergivore dans des environnements frigorifiques (en fonction du type)
  • La configuration directement dans l’environnement de commande ou via la surface d’utilisateur simple à utiliser SOPAS ET assure une intégration rapide à l’installation de convoyage

Aperçu

Le pro du Net

Les lecteurs de codes-barres fixes compacts et performants de la gamme de produits CLV61x Dual Port sont spécialement conçus pour les besoins de la logistique interne. Grâce au PROFINET IO intégré avec deux possibilités de connexion (double port), les lecteurs de codes-barres s’intègrent facilement dans les topologies en ligne et en anneau des systèmes de commande. La configuration directement dans l’environnement de commande ou via la surface d’utilisateur simple à utiliser SOPAS ET assure une intégration rapide à l’installation. Les appareils disposent d’une interface Ethernet et soit d’une interface USB ou d’une carte mémoire microSD supplémentaire. Les LED d’état permettent d’analyser rapidement et efficacement le résultat de la lecture et l’état de fonctionnement. Les versions d’appareils avec chauffage intégré permettent une identification fiable et économe des objets même dans des installations frigorifiques.

En bref
  • Connexion PROFINET aisée
  • Peu de câblage grâce aux topologies en ligne et en anneau
  • PROFINET avec interrupteur intégré (double port)
  • Champ de lecture optimisé pour les applications de logistique interne
  • Format compact
  • Interface USB ou carte mémoire microSD
  • Fréquence de balayage réglable jusqu’à 1.000 balayages par seconde

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFocale fixe
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.000 Hz
    Résolution du code0,35 mm ... 1 mm
    Distance de lecture25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Poids290,5 g ... 345,8 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut