Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV61x

Décodage fiable, intégration facile

Vos avantages

  • Pour chaque application, une version adéquate du CLV61x
  • Grâce au champ de lecture optimisé pour l’identification de conteneurs sur une bande transporteuse en association avec l’interface utilisateur SOPAS d’usage intuitif, il est possible de réaliser une intégration simple et rapide sur votre installation de convoyage
  • La construction compacte facilite le montage même dans des espaces exigus
  • Moins de programmation du système de commande car les données peuvent lui être transmises dans le format souhaité
  • En fonction de leur version, les lecteurs de codes-barres fixes CLV61x peuvent être utilisé comme multiplexeurs dans n’importe quel réseau de capteurs CAN de SICK, aucun multiplexeur supplémentaire n’étant ainsi nécessaire
  • Le module optionnel de clonage de paramètres en association avec le support de montage à serrage rapide permet un temps de remplacement très court en cas de panne

Aperçu

Décodage fiable, intégration facile

La gamme de produits CLV61x est composée de lecteurs de codes-barres fixes compacts et puissants. Pour pouvoir proposer la meilleure solution pour chaque application, il existe plusieurs versions (CAN, bus de terrain). La version CLV615 Bus de terrain a été développée spécialement pour les besoins de la logistique interne. Grâce au champ de lecture optimisé pour l’identification de conteneurs sur une bande transporteuse en association avec l’interface utilisateur SOPAS d’usage intuitif, il est possible de réaliser une intégration simple et rapide sur votre installation de convoyage. La technique de raccordement optionnelle, par ex. CDF600-2, permet une liaison simple à votre système d’automate ainsi qu’une configuration directe à partir de celui-ci. Grâce au module optionnel de clonage des paramètres il est possible, en cas de panne, de remplacer rapidement le scanner – sans recharger le paramétrage via un PC/portable.

En bref
  • Champ de lecture optimisé pour les applications logistique
  • Disponible avec l'interface SICK CAN Sensor Network
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration de tous les nouveaux produits SICK
  • Disponible en différentes variantes (CAN, bus de terrain) pour presque toutes les applications
  • Fréquence de balayage réglable jusqu'à 1.000 balayages/seconde
  • Dimensions compactes

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFocale fixe
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.000 Hz
    Résolution du code0,1 mm ... 1 mm
    Distance de lecture25 mm ... 365 mm
    Série✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Poids265 g / 295 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut