Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV62x

Un lecteur performant et polyvalent

Vos avantages

  • Taux d'identification élevé des codes-barres endommagés, sales et partiellement recouverts grâce à la reconnaissance de codes SMART620
  • Temps de programmation requis pour le système de contrôle plus court car les données peuvent être transmises au système de contrôle dans le format désiré
  • Coûts réduits, car la version Ethernet n’exige aucune passerelle Ethernet supplémentaire
  • Le scanner CLV62x peut être utilisé comme multiplexeur dans n'importe quel réseau de scanners CAN de SICK – aucun multiplexeur externe supplémentaire n'est nécessaire
  • Lecture de code en temps réel, même à des vitesses de défilement élevées
  • Sa forme compacte et sa simplicité d’utilisation facilitent l’installation dans les environnements exigus

Aperçu

Un lecteur performant et polyvalent

La gamme de produits CLV62x se compose de lecteurs de codes-barres fixes compacts et performants conçus pour une variété d’applications. Performance, simplicité d’utilisation et flexibilité caractérisent la gamme de produits CLV62x. Le CLV62x possède d’excellentes performances de lecture avec le système de reconnaissance de codes SMART620, un algorithme de lecture capable de détecter précisément les codes-barres endommagés ou partiellement couverts. Le CLV62x est disponible en version série ou Ethernet, y compris protocole EtherNet/IP et PROFINET. Le lecteur hautes performances s’accompagne de fonctions supplémentaires, comme le diagnostic distant, grâce au serveur web intégré et l’analyse des statistiques de lecture.

En bref
  • CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART620
  • Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
  • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
  • Dimensions compactes
  • Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
  • Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFocale fixe
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.200 Hz
    Résolution du code0,15 mm ... 1 mm
    Distance de lecture25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe / ✔
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Poids205 g ... 854 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut