Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV63x

Lecteur intelligent pour la logistique et l'automatisation

Vos avantages

  • La configuration automatique intelligente et les touches de fonction permettent de gagner du temps lors de la mise en service
  • Mise à jour facile du firmware à l'aide de la carte mémoire MicroSD : pas d'ordinateur nécessaire
  • Meilleur taux d'identification des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à l'algorithme SMART optimisé
  • Temps de programmation requis pour le système de contrôle plus court car les données peuvent être transmises au système de contrôle dans le format désiré
  • Lecture de code en temps réel, même à des vitesses de défilement élevées
  • Grande fiabilité de lecture grâce à une puissance de calcul remarquable et une fréquence de balayage élevée

Aperçu

Lecteur intelligent pour la logistique et l'automatisation

La gamme de produits CLV63x se compose de lecteurs de codes-barres fixes compacts et performants conçus pour une variété d’applications.

Le CLV63x possède d’excellentes performances de lecture avec le système encore amélioré de reconstruction de codes SMART, un algorithme de lecture capable de reconnaître précisément les codes-barres endommagés ou partiellement recouverts.

La touche de fonction intégrée et un afficheur bargraph à LED facilitent la mise en service, le démarrage du diagnostic de lecture et l’apprentissage d’un code de comparaison sans PC. Une carte mémoire micro-SD permet d’enregistrer en externe le paramétrage du lecteur.

Les versions d’appareil, à portée longue, moyenne ou courte, permettent de couvrir des distances de lecture variables. Tous les modèles, comme le lecteur linéaire ou multitrames, l’émission de lumière latérale et le miroir oscillant, sont également disponibles en version Ethernet.

En bref
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • Bargraph à LEDs intégrés
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Fréquence de balayage élevée jusqu’à 1200 Hz
  • Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFocale fixe
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.200 Hz
    Résolution du code0,2 mm ... 1 mm
    Distance de lecture44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe / ✔
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Poids250 g ... 1.230 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut