Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV64x

Polyvalence dynamique

Vos avantages

  • Économique car un seul CLV64x est nécessaire pour toutes les positions focales.
  • La configuration automatique intelligente et les touches de fonction permettent de gagner du temps lors de la mise en service
  • Apprentissage d'un code de comparaison est possible directement sur l'appareil au moyen des touches de fonction intégrées
  • Mise à jour facile du firmware à l'aide de la carte mémoire MicroSD : pas d'ordinateur nécessaire
  • Coûts réduits, car la version Ethernet n’exige aucune passerelle Ethernet supplémentaire
  • Meilleur taux d'identification des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à l'algorithme SMART optimisé
  • Temps de programmation requis pour le système de contrôle plus court car les données peuvent être transmises au système de contrôle dans le format désiré
  • Lecture de code en temps réel, même à des vitesses de défilement élevées

Aperçu

Polyvalence dynamique

La gamme de produits CLV64x est tellement flexible qu'elle peut lire avec précision presque tous les types de code. Inutile d'installer plusieurs lecteurs à focale fixe, car avec le réglage dynamique de la focale, toute la profondeur de champ est couverte par un seul lecteur.

La CLV64x possède d'excellentes performances de lecture avec le système de reconnaissance de codes SMART, un algorithme de lecture capable de détecter avec précision les codes-barres endommagés ou partiellement recouverts.

Toutes les variantes, à savoir linéaire, multi-trames, émission de laser latérale et miroir oscillant, densité standard et élevée, sont également disponibles en version Ethernet.

En bref
  • Grandes profondeurs de champ adaptables grâce au réglage dynamique de la mise au point
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Bargraph à LEDs intégrés
  • Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueContrôle dynamique de la mise au point
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.200 Hz
    Résolution du code0,15 mm ... 1 mm
    Distance de lecture30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe / ✔
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Poids250 g ... 1.230 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut