Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV65x

La mise au point automatique en ligne de mire

Vos avantages

  • Économique car la mise au point automatique signifie qu'aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire
  • La configuration automatique intelligente et les touches de fonction permettent de gagner du temps lors de la mise en service
  • Mise à jour facile du firmware à l'aide de la carte mémoire MicroSD : pas d'ordinateur nécessaire
  • Meilleur taux d'identification des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à l'algorithme SMART optimisé
  • Temps de programmation requis pour le système de contrôle plus court car les données peuvent être transmises au système de contrôle dans le format désiré
  • Grâce au serveur Web intégré, aucun logiciel supplémentaire pour les requêtes de surveillance ou de diagnostic n'est nécessaire

Aperçu

La mise au point automatique en ligne de mire

Le lecteur haute performance CLV65x avec fonction d'autofocus identifie les codes-barres de largeur variable, entre 0,25 mm et 1,0 mm, avec une profondeur de champ élevée. Selon la largeur, il peut atteindre une distance de lecture maximale de 1.600 mm avec une profondeur de champ de 1.425 mm. Il possède d'excellentes performances de lecture avec le système de reconnaissance de codes SMART amélioré, un algorithme de lecture capable de détecter avec précision les codes-barres endommagés, mal imprimés ou partiellement recouverts. L'ensemble de la gamme offre une telle flexibilité que presque toutes les exigences de lecture et de formats peuvent être satisfaites. Le serveur web intégré fournit les données de diagnostic, comme les statistiques du taux de détection, les données de surveillance du lecteur, sans logiciel supplémentaire.

Ce lecteur Ethernet avec fonction d'autofocus est le plus compact de sa catégorie et convient donc tout particulièrement aux applications de stockage et de transport. Une version à miroir oscillant est également disponible.

En bref
  • Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Serveur Web intégré pour les données de diagnostic et la surveillance du réseau
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Bargraph à LEDs intégrés

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFonction d'autofocus
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage600 Hz ... 1.000 Hz
    Résolution du code0,25 mm ... 1 mm
    Distance de lecture125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe / ✔
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Poids250 g ... 520 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut