Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV69x

Flexible et puissant du meilleur niveau

Vos avantages

  • Taux d’identification accru des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à l’algorithme SMART optimisé
  • Meilleur précision même pour des applications difficiles grâce à la puissance de calcul élevée
  • Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire pour l’utilisation du connecteur de clonage Ethernet – économique
  • Gain de temps à la mise en service grâce aux touches de fonction intégrées et au bargraphe à LEDs
  • La lecture intelligente unique en son genre permet un format de sortie flexible et économise une programmation supplémentaire de l'automate
  • Économique car des applications standard sont réalisables sans contrôleur de système supplémentaire – comme le Tracking intégré

Aperçu

Flexible et puissant du meilleur niveau

Le lecteur de codes-barres fixe CLV69x déploie la plus grande puissance de lecture pour le traitement le plus rapide et une sécurité de lecture élevée. La fonction de mise au point automatique, basée sur la mesure intégrée de la distance, permet une lecture de codes indépendamment de la hauteur dans le champ de lecture. Une configuration facile et conviviale est garantie par le concept d’utilisation homogène SOPAS-ET de SICK. Grâce à la technologie de reconstruction de codes SMART+ intégrée, le lecteur lit le code-barres quelle que soit l’inclinaison et décode également les codes très sales voire partiellement détruits. Grâce à la synchronisation par codeur intégrée, le CLV69x prend en charge les applications standard sans contrôleur système supplémentaire. Le nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée permet non seulement un échange de lecteur facile et rapide mais offre aussi une flexibilité supplémentaire pour différentes applications.

En bref
  • Technologie de reconstruction de code avancée SMART+
  • Nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée
  • CAN, Ethernet et D-Sub intégrés (en fonction du système connecteur à mémoire de clonage utilisé)
  • Profondeur de champ maximale grâce à la fonction de mise au point automatique en temps réel
  • GUI homogène et conviviale – « SOPAS ET »
  • Synchronisation par codeur intégrée sans contrôleur système supplémentaire
  • Fonction de tri et de filtrage flexible
  • Bargraphe LED intégré avec panneau de commande

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFonction d'autofocus
    Angle d'ouverture≤ 60° / ≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.200 Hz
    Résolution du code0,17 mm ... 1,2 mm
    Distance de lecture400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherNet/IP™
    Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    Poids1.500 g / 2.200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut