Contact
Feedback

RFID
RFU62x

UHF pour les petites distances de lecture

Vos avantages

  • Très grande stabilité des processus, car la caractéristique d´antenne parfaitement orientée empêche les erreurs de lecture
  • La configuration aisée avec SOPAS ET ou le serveur web intégré permet de gagner du temps et réduit les couts lors de la mise en service
  • Flexibilité maximale lors de la programmation de solutions logicielles personnalisées avec SICK AppSpace
  • Son design robuste permet un fonctionnement fiable, même dans les environnements industriels difficiles
  • Effort de programmation réduit dans la commande grâce à une logique de processus intelligente dans l’appareil

Aperçu

UHF pour les petites distances de lecture

Le RFU62x est un appareil d'écriture/lecture UHF-RFID adapté aux distances de lecture jusqu'à 1 m. La communication par transpondeur est conforme à la norme ISO/IEC18000-6C (EPC classe 1 Gen 2). L'utilisation s'effectue au choix via l'interface SOPAS ou directement avec les commandes ASCII. La plage d'écriture/lecture parfaitement définie convient particulièrement à l'identification automatique des objets faiblement distancés, par ex. dans la manutention.

En bref
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Distance de lecture jusqu'à 2 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Catégorie produitAppareil de lecture / écriture à antenne intégrée
    Bande de fréquenceUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersionMid Range
    Distance de lecture≤ 2 m
    Série✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    USB
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA / ✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    EtherNet/IP™
    Poids780 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut