Contact
Feedback

Contrôle fixe de cordons de colle lors du processus d’assemblage

Après le processus d’assemblage sur un groupe motopropulseur pour le moteur électrique, il n’est plus possible de contrôler la qualité de la pièce à usiner sans risque de dommage. Les systèmes de surveillance optiques comparent l’état, les interruptions et la qualité de la colle utilisée dans le processus d’assemblage avec un échantillon et documentent les erreurs. Le capteur de vision 2D Inspector PIM60 Bead permet d’effectuer, directement après l’application de la colle, un contrôle sans faille des contours de cordons de colle et un contrôle de qualité des pièces à usiner.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits Inspector
    La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique
    • Positionnement et contrôle à vitesse élevée
    • Localisation d'objet performante indépendamment de la position, de l'angle de rotation et de la taille
    • Le boîtier amovible unique prend en charge le diffuseur et plusieurs accessoires en option
    • Configuration pas-à-pas simple sur PC
    • Interface utilisateur conviviale
    • Interfaces flexibles pour l'intégration dans les machines et la conception HMI
Vers le haut