Contact
Feedback

Mesure de la vitesse de convoyage et contrôle de présence au niveau du plateau tournant

Pour commander la vitesse du plateau tournant, un système Feedback-moteur SEK160 est installé directement sur l’arbre de transmission du couple moteur, ce qui rend inutiles les éléments de transmission tels que les courroies dentées ou les accouplements. Le SEK160 est équipé de l’interface HIPERFACE® et est donc compatible avec tous les systèmes d’entraînement courants. Le détecteur à réflexion directe W16 détecte les piles de tôles dans les différents postes de travail et identifie même efficacement les surfaces brillantes. Le capteur photoélectrique miniature W2S-2 installé sur le grappin du robot complète l’ensemble de l’application.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits W2S-2
    Compact mais ultra-performant
    • Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
    • LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
    • Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
    • Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
    • Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
    Famille de produits SEK160
    Robuste solution Turn& Play pour entraînements directs avec interface HIPERFACE®
    • Systèmes de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® pour grands arbres creux et moteurs couples
    • 128 périodes sinus/cosinus par tour
    • Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour
    • Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
    • Interface HIPERFACE®
    • Turn & Play – pour un montage facile sans aucun outil
    • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations grâce au balayage holistique
    • Système de rétroaction pour moteurs sans palier
    Famille de produits W16
    Les prodiges des systèmes de détection d’objets
    • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye avec OptoFilter
    • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
    • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
    • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Vers le haut