Contact
Feedback

Optimisation de la voie de soudure

Lors de la soudure automatisée, le capteur de distance OD1000 mesure les distances par rapport aux objets, comme des composants, et transmet les données acquises directement à la commande du robot. En s’appuyant sur ces données, le robot est capable d’optimiser la voie de soudure.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits OD1000
    La solution pour une mesure précise sur de longues distances
    • Grande plage de mesure jusqu’à 1 m
    • Configuration simple via écran OLED ou logiciel de configuration SOPAS
    • Appareil autonome sans amplificateur externe
    • Boîtier métallique robuste
    • Sortie analogique réglable (mA / V) et sortie numérique push-pull avec IO-Link
    • Mesure fiable indépendamment de la couleur ou de la surface
    • Possibilités de montage variées
Vers le haut