Contact
Feedback

Détection de bord avant pour les polybags

Pour l’optimisation des volumes et coûts de transport, des polybags sont de plus en plus souvent utilisés pour l’envoi de petites pièces. Ces derniers représentent un défi de taille tout particulièrement pour les bandes de séparation et de jonction, puisque les bords avant doivent être déterminés de manière précise. Cela sert à assurer les distances entre les objets, qui forment la condition requise pour les processus ultérieurs. Les bandes lumineuses des capteurs photoélectriques Reflex Array apportent la solution idéale pour cette application.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le capteur photoélectrique avec bande lumineuse 2D : polyvalent et économique
    • RAY10 : bande lumineuse d´une hauteur de 25 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 5 mm
    • RAY26 : bande lumineuse d´une hauteur de 55 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 3 mm, ≥ 5 mm ou ≥ 10 mm
    • Affichage pour la maintenance prédictive sur le capteur ; transmission des signaux de maintenance à l’automate programmable industriel via IO-Link
    • Suppression de la bande transporteuse avec RAY26

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Vers le haut