Contact
Feedback

Contrôle d'accès avec porte et interrupteur de sécurité à interverrouillage

Le solide interrupteur de sécurité à interverrouillage i10 Lock verrouille la porte d'accès à la machine jusqu'au terme de toutes les étapes de processus conformément à la demande d'arrêt. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible d'ouvrir la porte et la machine ne peut pas redémarrer. Pour redémarrer, la porte doit être fermée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
    • Boîtier plastique mince
    • Actionneurs fixes ou mobiles
    • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
    • Variantes en mode sous tension ou hors tension
    • Surveillance de porte et de verrouillage
    • Indice de protection IP 67
Vers le haut