Contact
Feedback

Identification de codes-barres et des codes de matrices.

La croissance dans le secteur de la logistique entraîne également des exigences plus élevées en matière de flexibilité et de stabilité dans les processus. Afin de pouvoir détecter à la fois les codes 1D et 2D sur la technique de convoyage, des caméras de lecture de codes ou des systèmes de traçabilité avec des caméras linéaires ou matricielles entrent en jeu. En fonction de l’application respective, il s’agit de permettre des taux de lecture les plus élevés possibles, des exigences telles que par ex. des vitesses de convoyage allant jusqu’à 4 m/s, des objets avec différentes hauteurs, la détection de code-barres omnidirectionnelle ou des sorties d’images pour logiciel d’analyse devant être remplies.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
    • Algorithmes de décodage intelligents et décodeur DPM puissant
    • Insensibilité aux lumières parasites
    • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
    • Accessoires optiques flexibles tels que des filtres de polarisation ou des dômes
    • Dimensions compactes avec unité de connexion pivotante
    • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
    • Carte MicroSD pour les sauvegardes des paramètres et l’enregistrement des images
    • Gestion des données innovantes grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition
    Rapide. Fiable. Efficace.
    • Capteur CMOS double pour des taux de lecture de codes-barres et OCR élevés
    • Taux de lecture élevés jusqu'à 30 kHz pour les images haute résolution (200 dpi) jusqu'à 3,8 m/s
    • Large champ de lecture jusqu'à 1.200 mm
    • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D et codes postaux courants
    • Cinq canaux d'affichage vidéo pour l'OCR, le codage vidéo, l'archivage et le diagnostic
    • Clonage des paramètres pour tous les composants
    • Mode veille réglé intelligemment
    • Design industriel, aucun PC externe nécessaire
    Intelligente. Flexible. Intuitive.
    • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
    • Conception flexible de l’optique et des filtres
    • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
    • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
    • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
    • Carte mémoire microSD
    Vos objets toujours en ligne de mire
    • Adaptation dynamique de la focale
    • Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
    • Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
    • Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
    • Envoi des images JPEG en temps réel
    • Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
    • Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles
    La petite caméra pour codes miniatures et bien plus
    • Puissant lecteur de codes DPM
    • Format compact
    • Montage Snap-in en quelques secondes
    • Réglage de mise au point progressif, au millimètre près, de 50 à 300 mm
    • Éclairage multicolore commandable avec filtre de polarisation en option
    • Effet de loupe pour la détection de tout petits codes
    • Configuration automatique simple
    • Mesure de la distance laser intégrée (ToF)
Vers le haut