Contact
Feedback

Contrôle du niveau pour glissement

Les barrières réflex économiques surveillent l' encombrement des goulottes de sorties. L'automate programmable industriel connait le volume exact de chaque colis présent sur la goulottes. Cependant, l'API ne dispose pas d'informations sur la place encore disponible sur la glissière au moment correspondant, car les colis y sont distribués irrégulièrement. Plusieurs capteurs montés le long de la glissière fournissent à l'automate programmable industriel des signaux de pré-alarme et d'alarme nécessaires à la gestion et à la hiérarchisation des activités de chargement suivantes. Les LED PinPoint produisent un spot lumineux extrêmement précis et très clair.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées

    Bien au-delà du standard

    Global Sensor – la voie économique pour la classe business

    • LED PinPoint pour un spot lumineux précis et très clair
    • Robustes inserts métalliques avec filetage
    • ASIC de SICK, l’essence d’une expérience avec les capteurs photoélectriques sur des décennies
    • Grands potentiomètres de réglage conviviaux
    • Grandes LED d’états claires
    • Indice de protection IP 67
Vers le haut