Contact
Feedback

Réduire la distance entre les objets

Des distances minimales entre les objets sur un système de convoyage contribuent à une utilisation optimale de l'espace restreint. Grâce à leur temps de réponse extrêmement court, les rideaux à réflexion directe de SICK conviennent particulièrement à des vitesses élevées de système de convoyage. Les effets parasites produits par des surfaces réfléchissantes sont supprimés par des filtres polarisants.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Rideau de détection réflexe pour identifier les objets très rapides et transparents
    • Temps de réponse de 0,6 ms
    • Huit LED émettrices visibles
    • Jusqu'à huit sorties de commutation PNP et une sortie d'alarme
    • Réglage de la sensibilité à l'aide du potentiomètre
    • Filtre polarisant pour les surfaces réfléchissantes
Vers le haut