Contact
Feedback

Trier les petits paquets manuellement

Optimisation de la cadence, efficacité accrue et amélioration de l'ergonomie du poste de travail constituent les objectifs principaux lors de la conception des postes de tri manuel. Le lecteur fixe de codes-barres à caméra Lector65x contribue à mettre en application ces objectifs. Par comparaison aux lecteurs manuels, avec ce lecteur de codes-barres, le collaborateur a ses deux mains libres en permanence. La grande plage de lecture et la profondeur de champ étendue de la caméra permettent d'identifier automatiquement l'objet dès l'insertion. Cette étape de process impérative est ainsi intégrée de manière optimale du point de vue ergonomique au process de tri manuel.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Lecture code adaptable sur bande transporteuse
    • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
    • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
    • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
    • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
    • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
    Grande efficacité pour les applications de lecture de code
    • Résolution de 1,7 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
    • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
    • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
    • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
    Intelligente. Flexible. Intuitive.
    • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
    • Conception flexible de l’optique et des filtres
    • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
    • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
    • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
    • Carte mémoire microSD
Vers le haut