Contact
Feedback

Détection de très petits objets

Le capteur photoélectrique miniature W2S-2 est idéal pour une intégration peu encombrante de capteurs de détection de présence sur des bandes transporteuses, des convoyeurs à rouleaux, des transstockeurs et des navettes. Il détecte les objets plats et très petits, ainsi que les objets réfléchissants, ultra-noirs avec une réflectance de 1 %.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Compact mais ultra-performant
    • Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
    • LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
    • Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
    • Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
    • Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
Vers le haut