Contact
Feedback

Sûreté assurée par l'interrupteur de sécurité à câble

Avec les interrupteurs de sécurité à câble, les opérateurs peuvent, en cas de danger, placer un système dans un état sûr. Le i110RP permet de mettre en pratique des solutions en conformité avec l'ensemble des dispositions légales. Il représente la solution de sécurité idéale pour de longs systèmes de convoyage, car la fonction de commutation de tout point quelconque peut être déclenchée tout le long du convoyeur. Des contacts de signalisation supplémentaires (contacts NO) servent à visualiser l'état de commutation, ce qui permet de localiser rapidement une source d'erreur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Protection de sécurité à des distances éloignées
    • Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 30 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
    • Boîtier métallique avec affichage de position et levier pivotant de déverrouillage
    • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
    • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
    • Satisfait aux normes EN ISO 13850 et IEC/EN 60947-5-5
Vers le haut