Contact
Feedback

Détection de bac vide dans le cas de stockage à profondeurs multiples

Avant l'entreposage, un capteur de distance avec valeur absolue ou plusieurs points de commutation vérifie si le lieu de stockage attribué est libre. Même avec des couleurs d'objet différentes, les appareils compacts se distinguent par une haute repetabilité, insensibilité aux lumières parasites et fiabilité.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits Dx35
    Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
    • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
    • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
    • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
    • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Dimensions compactes
    • IO-Link
    Famille de produits Dx50-2
    Une nouvelle ère pour la mesure des distances
    • Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
    • Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
    • Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
    • Comparaison de formes intégrée au capteur
    • IO-Link, sortie analogique et numérique
    • Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
    • Indices de protection IP 65 et IP 67
    Famille de produits W18-3
    Pour des applications industrielles exigeantes
    • Performances optiques Best in Class grâce à la technologie OES
    • Optique autocollimatée
    • Élimination d’arrière-plan avec deuxième LED émettrice
    • Robuste boîtier plastique élancé
    • Utilisation à l’aide du double apprentissage ou du potentiomètre
    • Très large gamme de produits en ce qui concerne l’utilisation, le raccordement et l’optique
    • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    WTT280L-2P1531
    6048065
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 3.000 mm, 200 mm ... 4.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 5 fils
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2N1531
    6048067
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 5 fils
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2P2531
    6048061
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2N2531
    6048063
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2P1536
    6048066
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 5 fils
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2N1536
    6048068
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 5 fils
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2P2536
    6048062
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WTT280L-2N2536
    6048064
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 4.000 mm, 200 mm ... 3.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WLT280L-2P1536
    6048071
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 5 fils
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WLT280L-2N2536
    6048070
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WLT280L-2P2536
    6048069
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Détails
    • Comparer maintenant
    WLT280L-2N1536
    6048072
    PowerProx
    Capteurs photoélectriques
    • Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range
    • Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 5 fils
    • Détails
    • Comparer maintenant
Vers le haut