Contact
Feedback

Positionnement de l'axe z au niveau de la table télescopique

Avec la profondeur d'insertion, les exigences en termes d'exactitude sont maximales. Ce point est garanti par un codeur absolu robuste au niveau de l'entraînement de la bande, par une haute résolution et reproductibilité. Les interfaces de bus de terrain permettent une intégration aisée à l'architecture de commande.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits A3M60 PROFIBUS
    Compact, robuste, puissant
    • Robuste codeur absolu multitours avec jusqu’à 31 bits (monotour 14 bits et multitours 17 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro ou arbre creux non traversant
    • Design compact (< 70 mm)
    • Interface PROFIBUS intégrée avec fonctionnalités DP V0, V1 et V2 (selon le type)
    • Connectique : 3 connecteurs M12
    • Classe de protection jusqu’à IP67
    • Température de service : –30 °C à +80 °C (selon le type)
Vers le haut