Contact
Feedback

Positionnement précis des axes x et y sur l’unité de levage et de déplacement

Pour le stockage et l’extraction précis, les écarts mécaniques du rayonnage, qui peuvent par exemple se produire en raison de la situation de chargement ou sous l’effet de contraintes thermiques, p. ex. doivent être compensés. Après le positionnement absolu de l’unité de levage et de déplacement, le vision 2D InspectorP Rack Fine Positioning permet un positionnement précis face au compartiment et ce même avec un stockage de palettes à profondeur double.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits InspectorP63x
    Configurable. Programmable. Compact. Polyvalent.
    • Vision 2D de 1,3 et 1,9 mégapixels
    • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
    • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
    • Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
    • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
    • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
    La solution de positionnement précis pour le stockage en rayonnage simple et double profondeur
    • Stockage en rayonnage simple et double profondeur à l’aide d’un appareil
    • Interface web conviviale
    • PROFINET et sortie numérique
    • Robuste boîtier métallique avec capot de protection IP67
    • LED, pointeur laser d’alignement, touches sur l’appareil et carte mémoire microSD en option
    • Montage, mise au point et paramétrage préalables
    • Accès aux données image
Vers le haut