Contact
Feedback

Lecture de rayons à profondeurs multiples avec entreposage flexible

Le capteur de distance à moyenne portée Dx35 détecte en toute fiabilité l'état d'occupation des rayons de l'étagère. Les différentes valeurs de distance sont fournies via une sortie analogique ou IO-Link. IO-Link présente l'avantage de pouvoir transférer de manière décentralisée à tous les appareils les modifications du transstockeur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Famille de produits Dx35
    Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
    • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
    • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
    • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
    • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Dimensions compactes
    • IO-Link
Vers le haut