Contact
Feedback

Appareils de commande de sécurité

Auxiliaires de commande de sécurité SICK – solutions idéales pour l’arrêt et le démarrage

Les appareils de commande de sécurité SICK veillent à l'arrêt sécurisé des mouvements dangereux et à la mise en marche des fonctions de la machine. La gamme comporte quatre groupes de produits : interrupteurs d'arrêt d’urgence, boutons-poussoirs de réarmement et boutons-poussoirs à touches multiples, interrupteurs de sécurité à câble ainsi que des dispositifs de validation. La large gamme de produits propose des solutions adaptées aux différentes applications.

Filtrer par :

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Sécurité en mode de réglage ou de maintenance
  • Boîtier métallique avec câble raccordé
  • Structure fonctionnelle de 3 niveaux (arrêt-marche-arrêt)
  • Interrupteurs à ouverture lente avec quatre contacts
  • Modèle avec touches plus/moins supplémentaires
  • Satisfait à la norme CEI/EN 60947-5-8
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection de sécurité pour des distances très éloignées
  • Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 75 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
  • Boîtier métallique avec interrupteur d'arrêt d'urgence intégré et affichage de position
  • Levier pivotant de déverrouillage
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection de sécurité à des distances éloignées
  • Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 30 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
  • Boîtier métallique avec affichage de position et levier pivotant de déverrouillage
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Satisfait aux normes EN ISO 13850 et IEC/EN 60947-5-5
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection de sécurité rapide et fiable avec arrêt d’urgence
  • Version à montage en saillie avec boîtier ou en version à encastrer (Ø 22 mm)
  • Version à encastrer pour les pupitres de commande de machine avec contacts à autosurveillance entre l'interrupteur et l'élément de commutation
  • Version à montage en saillie pour le montage direct sur les différentes machines et installations
  • Modèles avec éclairage annulaire LED
  • En option avec collerette de protection contre l'actionnement involontaire
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiabilité et sécurité avec le bouton-poussoir de réarmement et le bouton-poussoir à touches multiples
  • Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
  • Touches éclairables
  • Fonction de fermeture
  • Connecteur enfichable M12
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiabilité et sécurité avec les interrupteurs d'arrêt d'urgence et les boutons-poussoirs de réinitialisation
  • Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
  • Au choix en tant qu'appareil individuel avec interrupteur d'arrêt d’urgence ou associé à un poussoir de réarmement
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence au choix avec éclairage LED
  • Poussoir de réarmement éclairable
  • Connecteur M12 compatible Flexi-Loop
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut