Contact
Feedback

Appareils de commande de sécurité
ES21

Protection de sécurité rapide et fiable avec arrêt d’urgence

Vos avantages

  • Plus de sécurité pour les appareils intégrés grâce aux contacts à autosurveillance
  • Disponibilité plus élevée grâce aux modèles équipés d’une collerette de protection
  • Affichage d’état convivial grâce au marquage en couleur ou à l’éclairage annulaire LED sur l’interrupteur
  • Réussite dans le moindre détail : design exceptionnel et séduisant

Aperçu

Protection de sécurité rapide et fiable avec arrêt d’urgence

Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence ES21 sont une obligation dans les machines et installations automatisées. Ils permettent à une personne d’arrêter immédiatement une machine ou une installation en cas d’urgence. Selon le modèle, les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence sont intégrés dans le pupitre de commande de la machine ou montés directement sur la machine.

En bref
  • Version à montage en saillie avec boîtier ou en version à encastrer (Ø 22 mm)
  • Version à encastrer pour les pupitres de commande de machine avec contacts à autosurveillance entre l'interrupteur et l'élément de commutation
  • Version à montage en saillie pour le montage direct sur les différentes machines et installations
  • Modèles avec éclairage annulaire LED
  • En option avec collerette de protection contre l'actionnement involontaire

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteur d'arrêt d'urgence
    Nombre de contacts guidés NF1 / 2 / 3
    Nombre de contacts NO0 / 1
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protection

    IP65 (CEI 60529)

    IP54 (CEI 60529)

    Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable)– / ✔
    Mode de raccordementEntrée de câble, 2 x M20
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut