Contact
Feedback

Appareils de commande de sécurité
i110RP

Protection de sécurité à des distances éloignées

Vos avantages

  • La fonction d'arrêt d'urgence peut être déclenchée à n'importe quel endroit du câble
  • Réglage facile de la tension du câble
  • Le robuste boîtier métallique offre une protection élevée à l'interrupteur de sécurité à câble
  • Sets complets conviviaux pour différentes longueurs de câble
  • Les contacts supplémentaires permettent un diagnostic rapide et facile
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Protection de sécurité à des distances éloignées

L’interrupteur à câble i110RP veille à ce que les mouvements dangereux soient arrêtés sur des distances jusqu’à 30 m. Le câble est relié mécaniquement à l’interrupteur à câble pour une protection optimale des points dangereux. Le câble est prétendu en position de travail et les contacts de sécurité, les contacts guidés NF, sont fermés. Les contacts sont ouverts lors de contrainte ou de rupture du câble et la fonction d’arrêt d’urgence est déclenchée. Il est possible d’effectuer l’actionnement à n’importe quel endroit du câble.

En bref
  • Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 30 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
  • Boîtier métallique avec affichage de position et levier pivotant de déverrouillage
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Satisfait aux normes EN ISO 13850 et IEC/EN 60947-5-5

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteur de sécurité à câble
    Nombre de contacts guidés NF2 / 3
    Nombre de contacts NO2 / 0 / 1
    Matériau du boîtierMétal
    Indice de protectionIP66 (CEI 60529)
    Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M20 / connecteur mâle M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut