Contact
Feedback

Appareils de commande de sécurité
i150RP

Protection de sécurité pour des distances très éloignées

Vos avantages

  • La fonction d'arrêt d'urgence peut être déclenchée à n'importe quel endroit du câble
  • La grande longueur de câble réduit le nombre d'interrupteurs à câble et permet ainsi une économie de coûts
  • Réglage facile de la tension du câble
  • Le robuste boîtier métallique offre une protection élevée à l'interrupteur de sécurité à câble
  • Convivial grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence intégré ce qui permet aussi un déclenchement de la fonction d'arrêt d'urgence sur l'extrémité du câble
  • Sets complets conviviaux pour différentes longueurs de câble
  • Les contacts supplémentaires permettent un diagnostic rapide et facile
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Protection de sécurité pour des distances très éloignées

L’interrupteur à câble i150RP veille à ce que les mouvements dangereux soient arrêtés sur des distances jusqu’à 75 m. Le câble est relié mécaniquement à l’interrupteur à câble pour une protection optimale des points dangereux. Le câble est prétendu en position de travail et les contacts de sécurité, les contacts guidés NF, sont fermés. Les contacts sont ouverts lors de contrainte ou de rupture du câble et la fonction d’arrêt d’urgence est déclenchée. Il est possible d’effectuer l’actionnement à n’importe quel endroit du câble.

En bref
  • Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 75 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
  • Boîtier métallique avec interrupteur d'arrêt d'urgence intégré et affichage de position
  • Levier pivotant de déverrouillage
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'interrupteurInterrupteur de sécurité à câble
    Nombre de contacts guidés NF2 / 3
    Nombre de contacts NO2 / 0 / 1
    Matériau du boîtierMétal
    Indice de protectionIP65 (CEI 60529)
    Mode de raccordementEntrée de câble, 3 x M20 / connecteur mâle M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut