Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique

Contrôle éprouvé : économique et fiable

Les interrupteurs de sécurité électromécaniques contrôlent les protecteurs mobiles de manière économique et fiable. La gamme comprend trois groupes de produits : les interrupteurs de position de sécurité, les interrupteurs de sécurité pour charnières, les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé. Cette diversité fournit les solutions adaptées aux différentes applications. En association avec les solutions de commande sûres sens:Control, SICK propose des solutions complètes et parfaites.

Filtrer par :

9 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits i10P
Surveillance de position sûre et éprouvée
  • Boîtier plastique normé
  • Poussoir à galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
Famille de produits i10H
Surveillance de porte sûre directement sur la charnière
  • Boîtier plastique normalisé
  • Arbre plein en inox de Ø 10 mm
  • 1 entrée de câble M16 x 1,5
  • Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
  • Point de commutation réglable
  • Indice de protection IP 67
Famille de produits i110R
Surveillance de position sûre et éprouvée
  • Boîtier métallique normé
  • Poussoir pivotant métallique avec galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts
Famille de produits i110P
Surveillance de position sûre et éprouvée
  • Boîtier métallique normé
  • Poussoir à galet en inox
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts
Famille de produits i10R
Surveillance de position sûre et éprouvée
  • Boîtier plastique normé
  • Poussoir pivotant avec galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ouverture lente avec trois contacts
Famille de produits i17S
Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction
  • Boîtier plastique compact
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • 3 entrées de câble M20 x 1,5
  • Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
  • Indice de protection IP 67
Famille de produits i110S
Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction
  • Boîtier métallique normalisé
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Indice de protection IP 67
Famille de produits i16S
Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction
  • Boîtier plastique compact
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Haute résistance à la traction
  • Indice de protection IP 67
Famille de produits i12S
Surveillance de porte sûre et économique avec résistance à la traction
  • Boîtier plastique mince
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M16 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
  • Indice de protection IP 67

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vers le haut