Contact
Feedback

Interrupteurs de sécurité à interverrouillage
i10 Lock

Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée

Vos avantages

  • Montage facile sans plaque de montage supplémentaire, directement sur le profilé en aluminium du cadre de la porte de protection
  • Raccordement électrique flexible grâce à trois entrées de câble
  • Amélioration des diagnostics grâce aux contacts de signalisation supplémentaires
  • Réglage pratique : grand choix d'actionneurs adaptés à toutes les portes
  • Différents éléments de commutation offrent une solution adaptée à chaque installation électrique
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée

L’interverrouillage de sécurité i10 Lock sert de verrouillage sûr des protections jusqu’à ce qu’il soit possible de pénétrer dans une zone dangereuse. Sa forme étroite permet un montage facile directement sur le cadre de la porte de protection. Différents éléments de commutation et différents actionneurs le rendent mécaniquement et électriquement très flexible. Cet interverrouillage de sécurité peut ainsi être adaptée à chaque application.

En bref
  • Boîtier plastique mince
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
  • Indice de protection IP 67

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeType 2, électromécanique (EN ISO 14119)
    Degré de codage de l'actionneurDegré de codage bas (EN ISO 14119)
    Type de sortieContacts électromécaniques
    Principe de verrouillageMode sous tension / Mode hors tension
    Surveillance d'électroaimant
    Surveillance de porte
    Force de verrouillage Fmax1.300 N (EN ISO 14119)
    Mode de raccordement

    Entrée de câble, 3 x M20

    Connecteur, M12, 8 pôles

    LED
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut