Contact
Feedback

Interrupteurs de sécurité sans contact

Solutions intelligentes – moindre usure et peu de maintenance

Les interrupteurs de sécurité sans contact conviennent lorsqu’il est difficile d’obtenir un guidage précis de la protection. Ils durent longtemps car ne s’usent presque pas et demandent peu de maintenance. De plus, ils ne sont pas sensibles aux chocs et aux vibrations et offrent une protection élevée contre les manipulations. La gamme de produits se compose de trois domaines : les interrupteurs de sécurité magnétiques, ceux inductifs et ceux transpondeurs. Des formes quadratiques et cylindriques sont disponibles pour chaque principe de capteur.

Filtrer par :

9 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits IME2S
Surveillance de position sûre et simple jusqu’à PL d
  • Formes : M12 à M30
  • Zones de détection plus étendue°: de 4 mm à 15 mm
  • Deux sorties de sécurité OSSD
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
  • Jusqu’au niveau de performance PL d (EN ISO 13849)
  • Types de raccordement : connecteur mâle M12, câble ou câble avec connecteur mâle M12
Famille de produits IQB2S
Surveillance de position sûre et simple jusqu’à PL d
  • Forme parallélépipédique : 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Plage de détection : 4 mm
  • Deux sorties de sécurité OSSD
  • Indice de protection : IP68
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier VISTAL® robuste
  • Jusqu’au niveau de performance PL d (EN ISO 13849)
  • Types de raccordement : connecteur mâle M8, câble ou câble avec connecteur mâle M12
Famille de produits STR1
Petit, sûr et flexible
  • Zone de déclenchement jusqu’à 14 mm
  • Petit boîtier offrant des possibilités de montage flexibles
  • Activation du capteur possible de trois côtés
  • Quatre actionneurs différents disponibles
  • Capteurs à codage universel, à codage unique et à codage permanent
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
  • Montage en série sûr possible jusqu’à 30 capteurs
Famille de produits TR4 Direct
Surveillance de porte sans contact, intelligente avec protection élevée contre les manipulations
  • Zone de déclenchement jusqu'à 25 mm
  • Capteurs à codage universel et unique jusqu'à l'indice de protection IP 69K
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Deux sorties de sécurité OSSD
  • Possibilité de connexion en série sûre de 30 capteurs maximum (selon la variante)
  • Affichage d'état LED
  • Affichage de zone limite et force de maintien magnétique (en option)
  • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)
Famille de produits RE1
Surveillance de porte sans contact, simple et éprouvée
  • Zone de déclenchement jusqu'à 7 mm
  • 2 ou 3 contacts
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
  • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)
Famille de produits RE2
Surveillance de porte sans contact, simple et éprouvée
  • Zone de déclenchement jusqu'à 9 mm
  • 2 ou 3 contacts
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
  • LED d'état (RE27)
  • Connecteur M12 compatible Flexi Loop (en fonction du modèle)
Famille de produits IN4000 Standard
Surveillance de position sans contact sûre
  • Une sortie de sécurité cadencée pour la connexion directe des capteurs à un système de commande de sécurité
  • Indice de protection IP 67 ou IP 69K
  • Zone de déclenchement jusqu'à 15 mm
  • Affichage d'état LED
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Montage en série sécurisé des capteurs
Famille de produits IN4000 Direct
Surveillance de position sans contact sûre
  • Deux sorties de sécurité OSSD pour la connexion directe des capteurs à un système de commande de sécurité
  • Zone de déclenchement jusqu’à 20 mm
  • Affichage d’état LED
  • Jusqu’au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur
Famille de produits IN3000 Direct
Surveillance de position sans contact sûre
  • Zone de déclenchement jusqu'à 15 mm
  • Affichage d'état LED
  • Jusqu'au niveau de performance PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (CEI 61508)
  • Connecteur M12 compatible Flexi-Loop
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vers le haut