Contact
Feedback
IO-Link Starter Kit Image
IO-Link Starter Kit Image

IO-Link Master Starter Kit

Accéder à IO-Link en toute simplicité

Entrez dans l’univers d’IO-Link et laissez-vous convaincre par les avantages des capteurs IO-Link. Le StarterKit complet est composé du Sensor Integration Gateway SIG200 ainsi que de différents capteurs IO-Link et des accessoires nécessaires. Les fichiers IODD des capteurs fournis sont déjà pré-installés sur SIG200. Avec le guide Quick Start qui y est joint, vous pouvez commencer tout de suite et expérimenter. Le logiciel SOPAS ET ou FieldEcho vous aide alors à connecter et mettre en service les capteurs rapidement et en toute simplicité. De plus, il est possible de déterminer individuellement des fonctions de logique pour les signaux d’entrées disponibles.

La vidéo avec le didacticiel vous assiste lors de vos essais pour la mise en service du matériel ou lorsque vous chargez votre configuration.

Le Starter Kit comprend :

  • IO-Link Master SIG200 avec fichiers IODD pré-installés
  • Deux capteurs innovants (barrière photoélectrique WLG16 et capteur inductif IMC)
  • Accessoires nécessaires tels que réflecteur, câbles et alimentation électrique
  • Le logiciel de configuration peut être téléchargé gratuitement.

Commander le Starter Kit ici :

Vers le haut