On utilisera plutôt cette technique pour des applications dont la précision n’est pas prioritaire et de préférence pour la mesure de matériaux durs car ils reflètent presque toute l’énergie sonore.
Les ultrasons n’étant pas basés sur la lumière, ils sont insensibles aux couleurs, à la brillance ou à la transparence.
Les ultrasons seront recommandés pour la mesure de surfaces rugueuses et produits en vrac, dans des liquides et mousses dures et dans un environnement pouvant être optiquement difficile, comme par temps de brouillard, pluie, avec de la poussière ou de l’humidité.
Nous conseillerons donc l’utilisation de la mesure par ultrasons pour une surveillance du volume, pour des distances assez courtes car les ondes sonores ne vont pas à plus de 8 m, pour des petites dimensions de capteur ainsi que pour sa robustesse extérieure et sa fiabilité.
Il est déconseillé d’utiliser cette méthode pour la mesure de mousse liquide ou souple, textiles, tapis, laine de coton ou de poudre.