Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

LL-A
7023860
disponibilité sur demande
Indisponible en ligne. Veuillez nous contacter. Contact
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresAutres accessoires de montage
      Famille d'accessoiresOutils de montage
      DescriptionClé Allen 0,9 mm pour installation des fibres LL-LUT8 et LLX3-xxxx
    • Classifications
      ECl@ss 5.021043290
      ECl@ss 5.1.421043290
      ECl@ss 6.021049090
      ECl@ss 6.221049090
      ECl@ss 7.021049090
      ECl@ss 8.021049090
      ECl@ss 8.121049090
      ECl@ss 9.021049090
      ECl@ss 10.021049090
      ECl@ss 11.021049090
      ETIM 5.0EC000163
      ETIM 6.0EC000163
      ETIM 7.0EC000163
      UNSPSC 16.090127112720
Vers le haut