MRS1000 : plus de champs pour plus de perspectives

5 janv. 2018

Les systèmes d'assistance au conducteur basés sur les capteurs LiDAR 3D de SICK détectent de manière fiable les zones aveugles autour des machines mobiles et avertissent l'opérateur de sources potentielles de danger ou d'accidents en temps utile.

 Capteur Lidar 3D pour machines mobiles

MRS1000 LiDAR Capteur 3D d'anti-collision et de positionnement avancé
MRS1000 LiDAR Capteur 3D d'anti-collision et de positionnement avancé

Environnements surveillés - dangers évités

Basé sur plusieurs décennies d'expertise en technologie laser, le capteur LiDAR 3D MRS1000 ouvre désormais un large éventail de perspectives pour les systèmes d'assistance au conducteur "sur le terrain". Le capteur détecte jusqu'à 55 000 points de mesure sur quatre couches. Le MRS1000 émet trois signaux d'écho par faisceau de mesure, augmentant ainsi le nombre de points de mesure jusqu'à 165 000 par seconde. Les couches sont disposées horizontalement, l'une sur l'autre, et s'éloignent du capteur. À une distance de 20 m, par exemple, le MRS1000 couvre une hauteur de 2,70 m.

Une vue garantie

Le MRS1000 utilise la technologie innovante HDDM +. Il permet de mesurer de longues distances et se caractérise par un faible bruit de mesure ainsi que par une capacité multi-écho. Grâce au filtre écho configurable individuellement, le capteur LiDAR 3D détecte les données de mesure indésirables et les signaux provoqués par la pluie, la poussière, la neige et d'autres conditions ambiantes perturbatrices, par exemple. L'évaluation sur le terrain se déroule directement dans le capteur, avec une grande vitesse de balayage et une large couverture de champ de mesure. Avec son grand angle d'ouverture vertical de 275 degrés, le MRS1000 couvre une plage de travail allant jusqu'à 64 m. Dans cette plage de travail, le MRS1000 atteint toutes les zones entourant le véhicule - même celles que l'opérateur de la machine ne peut pas voir. Même lorsque les conditions de visibilité sont difficiles ou que les objets se déplacent, le MRS1000 fournit des données de mesure fiables grâce à trois signaux d'écho qui sont émis pour chaque faisceau de mesure. Selon les conditions de fonctionnement, des filtres supplémentaires sont disponibles - augmentant encore davantage la disponibilité du MRS1000. Dans les ports, par exemple, un filtre antibrouillard peut être utilisé. Cela permet au capteur LiDAR 3D d'éliminer les échos indésirables à proximité, ce qui peut entraîner un déclenchement incorrect du capteur. Un filtre de particules supplémentaire dégage des impulsions de réflexion non pertinentes telles que les particules de poussière, dans les environnements poussiéreux et difficiles trouvés lors de l'extraction de surface et sur les chantiers de construction, par exemple.

Flexible pour une utilisation en extérieur

Le MRS1000 est conçu de manière flexible et robuste et peut fonctionner dans de nombreux domaines d'application. Avec un indice de protection IP67, son boîtier est non seulement capable de résister à la saleté et aux conditions météorologiques défavorables, mais aussi des fluctuations de température comprises entre -30 et +50 degrés Celsius.

De plus, le MRS1000 a des connexions qui peuvent être positionnées de manière flexible, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement pas de limites lorsqu'il s'agit de monter le scanner multicouche. Les contours des champs peuvent être adaptés à la tâche à accomplir. Des configurations spécifiques peuvent également être appliquées à chacune des quatre couches. Le MRS1000 peut être configuré à l'aide du logiciel SOPAS ET éprouvé de SICK. Les données du capteur sont visualisées via le serveur Web de manière pratique et conviviale.

Ces contenus peuvent vous intéresser

MRS1000 : plus de champs pour plus de perspectives

 Capteur Lidar 3D pour machines mobiles

Pour ne manquer aucune date, abonnez-vous à nos newsletters !
Inscrivez-vous