Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Réflecteurs / Carré

P250
5304812
Disponible sur le stock
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresRéflecteurs
      Famille d'accessoiresCarré
      DescriptionRectangulaire, à visser
      Type de fixationVissable, fixation 2 trous
      Température de fonctionnement–20 °C ... +65 °C
      Surface réfléchissante47 mm x 47 mm
      MatériauPMMA/ABS
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dessins techniques

    P250
    Plan coté
Vers le haut