Pilotage décentralisé de convoyeurs avec ZoneControl®

1 avr. 2015

Avec ZoneControl®, SICK propose des solutions de capteurs intelligentes pour la détection d’objets sur les convoyeurs à accumulation. Les systèmes d’automatisation des convoyeurs sont efficacement soulagés d’une partie de leurs tâches.

 

Les convoyeurs à accumulation sont souvent utilisés dans les installations de convoyage pour former des zones tampons sans blocages. Selon l’installation, ils diffèrent en termes de diamètre des rouleaux, de dimensions des sections de rouleaux et des méthodes d’entraînement. Cependant, au sein d’un flux de matériaux, ils ont toujours la même mission : assurer une charge maximale et la plus régulière possible de l’installation de convoyage, en stockant temporairement les cartons, les récipients ou les palettes avant de les libérer.

 

ZoneControl® : les capteurs SICK gèrent les processus de blocage et de libération

 

Dans ce contexte, les capteurs ZoneControl® de SICK offrent des possibilités intéressantes : ils détectent les objets en approche sur le convoyeur, détectent le nombre de places de stockage disponibles, garantissent la libération correcte des objets et enfin optimisent la capacité de stockage en fonction du degré souhaité de séparation ou de regroupement.

Grâce à leur forme spécifique, le capteur pour rouleaux à commutation simple « R » pour l’utilisation autonome aussi bien que le capteur intelligent « IR » – avec logique intégrée, fonction de commutation en série et sortie TOR – peuvent se monter entre ou sous les rouleaux. À la clé, gain de place et absence de risque de collision avec les produits convoyés. Les capteurs détectent indifféremment les objets clairs ou sombres avec la même fiabilité.

La zone morte minimale permet de détecter les objets très proches. Avec sa puissante élimination d’arrière-plan, le capteur est insensible aux réflexions ainsi qu’aux éclairages, par ex. des lampes HF. Grâce à l’indice de protection IP 67, les capteurs ZoneControl® peuvent s’utiliser dans les environnements difficiles ou lorsque les installations doivent être nettoyées régulièrement.

 

La logique décentralisée soulage les systèmes d’automatisation

 

Lorsqu’il faut interroger les capteurs fréquemment, les capteurs IR de la gamme ZoneControl® sont la solution idéale. Le montage en série minimise les frais de câblage sur le convoyeur à accumulation. La logique intégrée traite également les signaux des capteurs voisins et organise de manière largement autonome la fonction Stop & Go dans la zone d’accumulation, ce qui réduit l’afflux de données et la charge de communication, et soulage le système d’automatisation. Le démarrage et l’arrêt des moteurs pilotés par le capteur IR grâce à la fonction « Sleep-Awake » augmentent la durée de vie des rouleaux motorisés. Dernier avantage : si un nouveau module d’accumulation est ajouté à l’installation, l’intégration n’impose quasiment aucun surcoût, contrairement aux systèmes à câblage direct en étoile avec un automate programmable (API).

Liens direct

Communiqué de presse