Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

Plaque de bride pour capteur de température Ex et capteur de pression
5327323
disponibilité sur demande
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresBrides
      Famille d'accessoiresBride à souder
      MatériauAcier inoxydable 1.4404
      DescriptionPlaque de bride spéciale pour capteur de température Ex et capteur de pression, type 5 DN40 / PN40
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
Vers le haut