Production dynamique et flexible
Les petites séries d’une pièce ou le défi de la construction de machines
Les petites séries et les produits de masse personnalisés caractérisent l’Industrie 4.0. Pour les fabriquer, une machine ou une installation doit pouvoir gérer des produits divers et s’adapter à des formats multiples. Ce n’est qu’ainsi que les produits peuvent être fabriqués selon les besoins des clients, jusqu’en série d’une pièce, et évoluer en souplesse. Avec les capteurs intelligents, le niveau de flexibilité est inégalé. Ils fournissent des données de production en temps réel. Les capteurs de SICK soutiennent et facilitent le traitement des données en analysant les mesures directement sur site à l’aide de fonctions intelligentes et en transmettant des données exploitables sous forme d’informations traitées.
Production flexible dans les starting-blocks
Dans les installations de plus en plus automatisées, les tâches des composants se multiplient : les capteurs photoélectriques sont déjà utilisés dans plusieurs secteurs, par exemple avec des réglages de capteur et des fonctions de diagnostic flexibles. Les détecteurs de proximité inductifs compatibles IO-Link accomplissent des applications complexes directement dans le capteur. Les détecteurs de contraste, capteurs de niveau et capteurs de pression électroniques communiquent les réglages des paramètres via les interfaces IO-Link intégrées. Les rideaux optiques mesurants réduisent le câblage dans les environnements de production et permettent d’accéder à la fonction de diagnostic et à la conversion de format. Les codeurs EtherNet/IP™ intègrent aussi bien un serveur web actif que des blocs de fonction pour l’intégration du bus de terrain. Les capteurs compacts 2D-LiDAR (également les scanners laser 2D) détectent efficacement les objets dans la surveillance des surfaces.
Dans cette gamme, nos spécialistes des applications développent avec SICK AppSpace des concepts personnalisés pour optimiser les processus de production. SICK ouvre la voie de l’Industrie 4.0 dans tous les secteurs.
SICK AppSpace : de l’espace pour vos idées et solutions
L’interconnexion de tous les appareils impliqués et l’échange de données fiable et décentralisé permettent de réaliser de nouvelles applications. Elles peuvent être proposées aussi bien via le cloud que les automates programmables industriels au niveau des machines et des systèmes. SICK propose à cet effet l’écosystème SICK AppSpace, une plate-forme sur laquelle les développeurs peuvent échanger et créer des applications pour les capteurs de SICK.
Sélection de produits