Contact
Feedback

Data Integration Machine

Une puissance de calcul variée pour le traitement de données et l’intégration de données

Une Data Integration Machine est un puissant ordinateur industriel pour le traitement de données de capteurs et l’intégration à des systèmes principaux ou des services cloud. Avec les produits logiciels de SICK, elle permet de réaliser des applications variées intenses en données dans l’esprit de l’intégration verticale dans l’Industrie 4.0. Les données sont ainsi utilisées de façon intelligente et constituent une plus-value pour l’entreprise.

1 résultat(s) :

Famille de produits DIMA500
Traitement performant et intégration des données de capteur
  • Ordinateur industriel performant avec processeurs Intel® CoreTM i7 de la dernière génération
  • Utilisation variée avec SICK AppEngine et Analytics Solutions de SICK
  • 4 interfaces GigE et possibilités de raccordement variées
  • Design robuste, sans ventilateur dans un boîtier compact
  • Mémoire extensible jusqu’à 4 To
  • Plage de températures : –20 °C à +60 °C
Vers le haut