Contact
Feedback

Sensor Integration Gateway

La solution simple un système de détection intelligent

La famille de produits Sensor Integration Gateway (SIG) qui fait partie de l’écosystème SICK AppSpace permet l’intégration « sans couture » de données de capteur et la réalisation de solutions d’application configurables individuellement sur la base de la technologie SOPAS ET. Les signaux d’entrée et de sortie ou encore les signaux IO-Link peuvent être regroupés en toute simplicité par le biais des ports du Sensor Integration Gateway SIG100 et reliés par l’éditeur logique par glisser - déposer pour former un système capteur-actionneur sur mesure. Les données collectées peuvent alors être fusionnées et transmises à des systèmes supérieurs, également dans le contexte de l’Industrie 4.0.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits SIG200
  • 4 konfigurierbare IO-Link-Master-Ports (Standard E/A oder IO-Link)
  • Einfache Parametrierung per USB oder Ethernet dank intuitiver Bedienoberfläche SOPAS ET
  • REST-API Schnittstelle zur einfachen Anbindung der IO-Link Signale an Industrie 4.0 Applikationen
Famille de produits SIG100
Intelligence décentralisée et traitement de données numériques en toute simplicité
  • Raccordement simple de capteurs à commutation binaire à un maître IO-Link quelconque
  • Six ports configurables avec chacun deux entrées ou sorties binaires pour le raccordement de jusqu’à 12 entrées/sorties standard
  • Configuration simple et rapide d’un système de détection autonome composé d’entrées et de sorties binaires via des liaisons logiques par glisser - déposer, sans commande supplémentaire
  • Câblage et coûts réduits grâce au regroupement des signaux de détection individuels dans une notification IO-Link

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut