Contact
Feedback

Integration Solutions

Outils et services pour l'intégration des données des capteurs SICK dans différents systèmes

Avec les Integration Solutions, SICK met à disposition une série de solutions, outils et services à base de logiciel pour l'intégration des données des capteurs SICK aux commandes, outils d’ingénierie, IHM, systèmes ERP et MES ainsi que des services basés sur le cloud. Ces derniers permettent un accès rapide et aisé aux données de nos capteurs, simplifient la programmation ou l’éliminent entièrement, assurant ainsi un temps de développement, d’ingénierie et de mise en service plus court.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits Entry Management Software EMS
Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile
  • Installation directement sur RFU62x ou RFU63x via carte mémoire microSD avec protection anticopie
  • Gestion de 1.000 transpondeurs max.
  • Base de données décentralisée sur l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x
  • Gestion décentralisée des droits d’accès de personnes et de véhicules automobiles
Famille de produits FieldEcho®
Outils à base de logiciel pour une meilleure accessibilité et transparence des données IO-Link
  • Convient à la configuration et à la surveillance de tous les appareils IO-Link d’une installation
  • Accès aux données d’appareils IO-Link indépendamment de la plate-forme
  • Client OPC-UA ou TCP/IP pour la communication avec l’automate programmable industriel
  • Détection automatique d’appareils IO-Link
  • Interface avec IODDfinder
  • Serveur et client peuvent être répartis dans le réseau
  • Accès via navigateur ou intégré à l’interface homme-machine

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut