Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Miroir de renvoi

PSK45
5306053
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresMiroir de renvoi
      DescriptionMiroir de renvoi pour déflexion de 90°, surface miroir 97 mm x 80 mm, pas adapté au montage dans une colonne
      Matériau du miroirVerre
      Contenu de la livraisonAvec matériel de fixation
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dessins techniques

    PSK45
    Dimensional drawing
Vers le haut