Contact
Feedback

Rideaux d'automatisation mesurants

Pour les exigences les plus strictes

Les rideaux optiques mesurants de SICK conviennent parfaitement aux applications complexes. Modulaires, ils permettent au client de choisir entre des hauteurs de surveillance et entraxes de faisceaux variables. Les rideaux optiques peuvent être utilisés au niveau du flux de matériau des bandes transporteuse, dans les systèmes de stockage et d’extraction automatiques, pour le traitement des commandes et dans de nombreux autres domaines. Lors de la détection des palettes, il est possible de mesurer la hauteur maximale et les éventuels dépassements. Les données de mesure peuvent être transférées à l’API via des systèmes de bus de terrain.

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits MLG-2
Utilisation flexible pour la mesure de longueur, largeur et hauteur
  • Entraxes des faisceaux : 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Portée de travail : 12 m
  • Fonctions : faisceaux croisés de mesure, 4 x zones de mesure, Highspeed Scan, mode transparent
  • Interfaces : PNP, analogique, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Mode résistance au soleil avec un seuil de commutation robuste
Famille de produits MLG-2 WebChecker
Précision optimale pour la mesure de la largeur de bande
  • Précision de mesure : 0,3 mm par bord
  • Résolution : 0,1 mm
  • Champ de mesure : 3.150 mm (par pas de 150 mm)
  • Temps de réponse : 32 μs
  • Interfaces : 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Portée de travail 2.500 mm
  • Sortie d’interface : 10 bords avec 5 largeurs de bande et 5 positions centrales

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut