Contact
Feedback

Relais de sécurité

Le relais de sécurité pour chaque application

La vaste gamme de solutions de sécurité de SICK, qui s’étend des interrupteurs d’arrêt d’urgence monovoie aux scrutateurs laser de sécurité à sorties PNP, peut être raccordée aux relais de sécurité. Les relais de sécurité favorisent l’intégration flexible et économique dans les machines. La gamme de sécurité de SICK offre des solutions adaptées à presque toutes les applications.

Filtrer par :

22 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 22 de 22

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits ReLy
Faites confiance aux relais de sécurité de SICK
  • Relais de sécurité pour la surveillance de l’équipement de protection électro-sensible et des interrupteurs de sécurité
  • Jusqu’à PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
  • Jusqu’à 4 sorties de sécurité ; temps de réponse brefs
  • Boîtier mince et convivial
  • Bornes de raccordement enfichables
  • Diagnostic avec les LED d’état et les sorties d’état
Famille de produits Standstill Monitor
Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires
  • Surveillance d’arrêt en mesurant la tension résiduelle
  • 3 NO, 1 NF comme contacts de sécurité guidés
  • 2 sorties d’état (semi-conducteur)
  • 1 sortie d’état (NO)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tension de raccordement moteur maximale de 690 V
  • Seuil de tension et temps d’arrêt réglables
Famille de produits Speed Monitor
Protection optimale en mode maintenance
  • Surveillance des temps d'arrêt et de la vitesse
  • 4 sorties à semi-conducteur sécurisées
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Fréquence d'entrée maximale 2 kHz
  • Limite de vitesse et fréquence de contrôle réglables selon le modèle de 0,1 à 9,9 Hz ou 0,5 à 99 Hz
  • 2 sorties d'état pour l'affichage des défauts et de l'état
  • LED de diagnostic
Famille de produits UE403
Modules de relayage d’inhibition (muting) pour M4000 Advanced
  • Raccordement de 2 à 4 capteurs d’inhibition (muting), voyant d’inhibition (muting) externe, dispositif de commande de réarmement et de dégagement, signal d’arrêt du convoyeur
  • Fonctions : contrôle de simultanéité, surveillance de la durée totale d’inhibition, filtre temporel des signaux d’inhibition, test des capteurs, masquage partiel, fin d’inhibition (muting) par BWS, dégagement intégré
Famille de produits UE402
Extension de fonction pour C4000
  • C4000 Standard : neutralisation, sélection de mode, mode cadencé
  • C4000 Advanced : neutralisation, sélection de mode, mode cadencé
  • C4000 Fusion : neutralisation, sélection de mode
  • C4000 Palletizer : neutralisation, sélection de mode
  • C4000 Entry/Exit : neutralisation, sélection de mode
Famille de produits UE401
Unité d’évaluation pour capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, systèmes L4000
  • Fonction de réarmement
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Mise en cascade de capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau
  • Temps de réponse court
  • Boîtier étroit
Famille de produits UE23-3MF
Solution pour raccordement des interrupteurs de sécurité des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Idéal pour connecter des interrupteurs d'arrêt d’urgence et des interrupteurs de sécurité
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE10-2FG
Le meilleur choix pour intégrer les sorties à contact
  • Idéal pour les applications avec dispositifs de sécurité opto-électroniques ESPE et les systèmes de commande de sécurité à sorties OSSD
  • Temps de réponse court de 10 ms
  • Forme compacte
  • 2 sorties à contact
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Borniers à vis ou borniers à vis débrochables
  • Version codée pour tous les emplacements
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE48-2OS
Relais de sécurité pour toutes les applications de sécurité courantes
  • Idéal pour l'évaluation des interrupteurs d'arrêt d’urgence, des interrupteurs de sécurité, des barrages immatériels de sécurité, des scrutateurs laser de sécurité et des tapis sensibles de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE48-3OS
Relais de sécurité à 3 sorties de sécurité pour toutes les applications de sécurité courantes
  • Idéal pour l'évaluation des interrupteurs d'arrêt d’urgence, des interrupteurs de sécurité, des barrages immatériels de sécurité, des scrutateurs laser de sécurité et des tapis sensibles de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 3 sorties de sécurité
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE44-3SL
Relais de sécurité compacts pour des applications avec interverrouillages mécaniques
  • Idéal pour évaluer les interrupteurs de sécurité à verrouillage mécanique
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 2 contacts NO pour l'intégration directe dans l'environnement de la machine
  • 1 contact NO temporisé jusqu'à 30 s. pour le déverrouillage magnétique
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE45-3S1
Arrêt sécurisé avec temporisation
  • Idéal pour évaluer les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et les interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 2 contacts NO pour l'intégration directe dans l'environnement de la machine
  • 1 contact NO temporisé jusqu'à 30 s. pour les applications avec arrêt de catégorie 1
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE43-4AR
Relais de sécurité avec quatre sorties de sécurité pour surveillance des interrupteurs de sécurité
  • Unité d'évaluation pour interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 4 sorties de sécurité
  • Réarmement automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE42-2HD
Relais de sécurité pour commande bimanuelle
  • Bloc logique pour les dispositifs de commande bimanuelle de type III C, selon EN 574
  • Temps de décalage 500 ms
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d’état
  • Contrôle possible d'actionneurs externes
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE23-2MF
Relais dédié aux applications pour interrupteurs de sécurité et les boutons-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Idéal pour connecter des interrupteurs d'arrêt d’urgence et des interrupteurs de sécurité
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE43-3MF
Surveillance totale des interrupteurs de sécurité et des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Unité d'évaluation pour interrupteurs d'arrêt d’urgence et interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • Surveillance du temps de discordance possible
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE43-2MF
La surveillance parfaite des interrupteurs de sécurité et des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Unité d'évaluation pour interrupteurs d'arrêt d’urgence et interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • Surveillance du temps de discordance possible
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE10-3OS
L’extension universelle des sorties
  • Idéal pour les applications avec dispositifs de sécurité opto-électroniques ESPE et les systèmes de commande de sécurité à sorties OSSD
  • Extension de la sortie pour un traitement sûr des signaux de sortie OSSD
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d’état
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE43-3AR
Surveillance rapide des interrupteurs de sécurité
  • Unité d'évaluation pour interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE11-4DX
Extension de contacts temporisés pour tous les relais de sécurité
  • Les extensions de contacts permettent quatre sorties de sécurité supplémentaires pour les unités d’évaluation du groupe de produits des relais de sécurité
  • 4 sorties de sécurité, 2 sortie d’état
  • Temporisation préréglée
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE12-2FG
Encombrement minimum avec le nombre maximum de sorties à contact
  • Idéal pour les applications avec dispositifs de sécurité opto-électroniques ESPE et les systèmes de commande de sécurité à sorties OSSD
  • Temps de réponse court de 10 ms
  • Forme compacte
  • 2 sorties à contact
  • Jusqu’à 20 sorties à contact en cascade
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Borniers à vis ou borniers à vis débrochables
  • Version codée pour tous les emplacements
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner
Famille de produits UE10-4XT
Extension des contacts de sortie pour tous les relais de sécurité
  • Les extensions de contacts permettent quatre sorties de sécurité supplémentaires pour les unités d’évaluation du groupe de produits des relais de sécurité
  • 4 sorties de sécurité, 2 sortie d’état
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner

Résultat(s) 1 - 22 de 22

Vers le haut