Contact
Feedback

Systèmes de commande de sécurité

Commandes simples et faciles à utiliser

Les interfaces de sécurité de SICK forment une solution simple, flexible et modulaire afin de réaliser une conception intelligente des machines. Les systèmes de commande de sécurité Flexi constituent une plateforme matérielle modulaire dépourvue de logiciel complexe. Ils sont conviviaux et facilitent l'intégration des composants de systèmes de commande de sécurité. Le design compact de ces systèmes de commande de sécurité convient parfaitement à de nombreuses applications.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Système de commande de sécurité programmable par logiciel
  • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
  • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
  • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
  • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
  • Surveillance sûre des entraînements
  • Surveillance sûre des valeurs analogiques
  • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de commande de sécurité efficace et convivial
  • Commutateurs rotatifs pour un réglage facile des fonctions
  • Extension possible par ajout de modules
  • Câblage direct avec tout type de capteur
  • Opérations logiques : ET, OU, inhibition (muting), bypass, réinitialisation, contrôle des contacteurs commandés
  • Intégration dans tous les bus de terrain courants
  • Intégration de la cascade de capteurs sûre Flexi Loop
  • Des modules spéciaux d'inhibition (muting) répondent à tous les besoins d'une application d'inhibition exigeante
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut