Contact
Feedback

Conseil et conception
Validation de la sécurité fonctionnelle

La garantie d'atteindre ses objectifs en matière de protection

Vos avantages

  • Gain de temps et de ressources : les spécialistes SICK expérimentés veillent à une exécution efficace
  • Objectif de protection garanti grâce à une validation conforme aux normes par le biais d'analyses et de tests
  • Application du principe du double contrôle : réalisation et contrôle par des personnes sans aucun lien entre elles
  • Service complet : spécification et mise en œuvre d'éventuelles adaptations nécessaires
  • Haute qualité grâce à des procédures normalisées et une gestion durable des compétences

Aperçu

La garantie d'atteindre ses objectifs en matière de protection

L'un des principes essentiels de la sécurité fonctionnelle est la sécurité par le contrôle. La validation garantit qu'une fois les dispositifs de protection configurés et mis en service, les fonctions de sécurité mises en œuvre satisfont aux objectifs de protection spécifiés. Les experts de SICK définissent dans le plan de vérification et de validation la façon dont le fonctionnement des fonctions de sécurité doit être contrôlé. Des analyses ou des tests permettent de vérifier l'implémentation correcte de chaque fonction. Si l'objectif de protection n'est pas atteint, les experts SICK adaptent la configuration en conséquence et renouvellent la validation. À la fin, la mise en œuvre « fiable » de toutes les fonctions de sécurité est ainsi confirmée.

En bref
  • Création d'un plan de vérification et de validation visant à contrôler le choix, l'installation, la mise en œuvre et le fonctionnement adéquats de la partie sécurité de la commande (SRP/CS)
  • Configuration des parties de la commande relatives à la sécurité
  • Analyse et test selon le plan de vérification et de validation
  • Spécification des adaptations nécessaires et correction éventuelle du programme d'application relatif à la sécurité

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

Téléchargements

Vers le haut