Contact
Feedback

Support produit et système
Appareils de rechange

Simplicité et flexibilité

Vos avantages

  • Simplicité : le dépannage au premier plan
  • Temps d'arrêt courts : disponibilité rapide de l'appareil de rechange
  • Avantage tarifaire : plus économique qu'un appareil neuf
  • Modernité : appareils de rechange à la pointe de la technologie
  • Sécurité : garantie totale
  • Concepts d'appareils de remplacement flexibles : appareils sur site et/ou disponibles sur appel
  • Personnalisation : livraison avec des paramètres d'appareil spécifiques à l'application du client (en option)

Aperçu

Simplicité et flexibilité

Pour minimiser les temps d'arrêt d'une installation, des appareils de remplacement doivent être mis à disposition le plus rapidement possible. Des appareils de rechange disponibles à court terme constituent une alternative aux réparations et aux appareils de remplacement stockés sur site. SICK met rapidement et simplement ces appareils à disposition selon les besoins, avant même que les composants à remplacer parviennent au centre de réparation. Les appareils de rechange sont neufs et à la pointe de la technologie. En outre, il est possible de mettre à disposition les composants avec des paramètres d'appareil spécifiques à l'application préréglés. Les appareils de rechange d'origine de SICK peuvent être adaptés simplement et en toute flexibilité aux besoins du client.

En bref
  • Livraison anticipée d'un appareil de rechange
  • Enquête précise sur les causes de la panne et remarques relatives à des mesures préventives (en option)

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

Téléchargements

Vers le haut